Abstandscheiben für offene Lager mit Z-Abdeckung / ZW90-110, ZW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZW90-110

Teilenummer
ZW90-110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.48 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EAN 7316571173627 Innendurchmesser(mm) 90 Außendurchmesser(mm) 110
Gewicht(g) 20 Breite(mm) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Abstandscheiben für offene Lager mit Z-Abdeckung / ZW90-110, ZW, die Teilenummer ist ZW90-110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZW90-110.

Technischer Support