Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6002-2RSHLHT23 |
6003 -2RSHLHT23 |
6004 -2RSHLHT23 |
6201 -2RSHLHT23 |
6202-2RSHLHT23 |
6204-2RSHLHT23 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 7316571814988 | 15 | 32 | - | 29.0 | 9 | ||
12.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 17 | 35 | - | 39.0 | 10 | ||
12.36 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 20 | 42 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 68.0 | 12 | ||
9.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 12 | 32 | - | 37.0 | 10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 15 | 35 | - | 45.0 | 11 | ||
14.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571819853 | 20 | 47 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 106.0 | 14 |
Loading...
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Temperaturbereich | Für niedrige und hohe Temperaturen (-40 bis +140 Grad) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Laufgenauigkeit
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften