Gehäusedichtungen / Z

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Z310

Teilenummer
Z310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.95 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EAN 7316570649154 Innendurchmesser(mm) 50 Außendurchmesser(mm) 110
Temperaturbereich -40 to +100 Grad Ausführung Dichtlamellen Gewicht(g) 187.0
Breite(mm) 6

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäusedichtungen / Z, die Teilenummer ist Z310.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z310.

Technischer Support