Rillenkugellager / 2RSHNR Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH / P5, ABEC5 / Aussenring

Rillenkugellager / 2RSHNR Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH / P5, ABEC5 / Aussenring
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 25 mm / [Außendurchmesser] 32 - 52 mm / [Breite] 9 - 15 mm


Bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 15 bis 25 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 32 bis 52 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 9 und 15 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6002-2RSHNR
6004 -2RSHNR
6202 -2RSHNR
6204 -2RSHNR
6205 -2RSHNR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

16.92 €

1 12 Arbeitstage 7316571818887153234.09

15.23 €

1 17 Arbeitstage -204273.012

12.88 €

1 12 Arbeitstage 7316571822051153543.011

16.43 €

1 17 Arbeitstage 73165718235842047110.014

18.82 €

1 12 Arbeitstage -2552130.015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ringnut mit Sicherungsring am Außenring Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support