Gehäusedichtungen / TSN-A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSN620 A

Teilenummer
TSN620 A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

73.17 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EAN 7316571080987 Innendurchmesser(mm) 90 Außendurchmesser(mm) 170.5
Temperaturbereich -40 to +100 Grad Ausführung V-Ring Dichtung Gewicht(g) 494.0
Breite(mm) 5.8

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäusedichtungen / TSN-A, die Teilenummer ist TSN620 A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSN620 A.

Technischer Support