Gehäusedichtungen / Filzdichtung / TSN-C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSN619 C

Teilenummer
TSN619 C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

86.82 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EAN 7316570234404 Innendurchmesser(mm) 85 Außendurchmesser(mm) 153.5
Temperaturbereich -40 to +100 Grad Ausführung Filzdichtung Gewicht(g) 690.0
Breite(mm) 14

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäusedichtungen / Filzdichtung / TSN-C, die Teilenummer ist TSN619 C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSN619 C.

Technischer Support