Rillenkugellager / 2RSL Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / P5, ABEC5

Rillenkugellager / 2RSL Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / P5, ABEC5
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 6 - 25 mm / [Außendurchmesser] 19 - 52 mm / [Breite] 6 - 15 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 6 und 25 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 19 und 52 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 6 und 15 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6000 -2RSL
6002 -2RSL
6003 -2RSL
6004 -2RSL
6005 -2RSL
607 -2RSL
608 -2RSL
6201 -2RSL
6202 -2RSL
6203 -2RSL
6204 -2RSL
6205 -2RSL
626 -2RSL
627 -2RSL
629 -2RSL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

6.20 €

1 12 Arbeitstage -102620.08

7.30 €

1 12 Arbeitstage 7316571818894153232.09

7.93 €

1 12 Arbeitstage 7316571821610173539.010

8.35 €

1 12 Arbeitstage 7316571823829204271.012

10.08 €

1 12 Arbeitstage 7316571823843254779.012

5.83 €

1 12 Arbeitstage 73165718391587198.06

5.67 €

1 12 Arbeitstage 731657184385882212.07

6.67 €

1 12 Arbeitstage 7316571845142123237.010

7.22 €

1 12 Arbeitstage 7316571823904153545.011

8.10 €

1 12 Arbeitstage 7316571856391174065.012

9.03 €

1 12 Arbeitstage 73165718239282047106.014

10.97 €

1 12 Arbeitstage 73165718237822552130.015

5.73 €

1 17 Arbeitstage 73165718399506198.06

6.20 €

1 17 Arbeitstage 731657184457272212.07

6.15 €

1 17 Arbeitstage 731657184013092619.08

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Berührungslose Dichtung auf beiden Seiten
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support