Gehäusedichtung, CE Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSN513 CE

Teilenummer
TSN513 CE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.55 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EAN 7316571097459 Innendurchmesser(mm) 55.56 Außendurchmesser(mm) 83
Gewicht(g) 77 Breite(mm) 8

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäusedichtung, CE Serie, die Teilenummer ist TSN513 CE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSN513 CE.

Technischer Support