Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6000 -2RSLC3 |
6002 -2RSLC3 |
6004 -2RSLC3 |
6202 -2RSLC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 10 | 26 | 18.0 | 8 | ||
7.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571818917 | 15 | 32 | 29.0 | 9 | ||
8.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571823980 | 20 | 42 | 71.0 | 12 | ||
7.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571824314 | 15 | 35 | 45.0 | 11 |
Loading...
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | Dichtung | Berührungslose Dichtung auf beiden Seiten |
Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften