Gehäusedichtungen / Z-F

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Z310 F

Teilenummer
Z310 F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.82 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EAN 7316571041520 Innendurchmesser(mm) 50 Außendurchmesser(mm) 110
Temperaturbereich -40 to +100 Grad Ausführung Dichtlamellen mit Filzeinlage Gewicht(g) 187.0
Breite(mm) 6

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäusedichtungen / Z-F, die Teilenummer ist Z310 F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z310 F.

Technischer Support