Rillenkugellager / 2RSLC3LHT23 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3

Rillenkugellager / 2RSLC3LHT23 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 mm / [Außendurchmesser] 52 mm / [Breite] 15 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. 25 mm beträgt der Innendurchmesser und 52 mm groß ist der Außendurchmesser der Rillenkugellager. Die feste Breite beträgt hier 15 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6205 -2RSLC3LHT23

Teilenummer
6205 -2RSLC3LHT23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.30 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Innendurchmesser(mm) 25
Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 52 Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Berührungslose Dichtung auf beiden Seiten Temperaturbereich Für niedrige und hohe Temperaturen (-40 bis +140 Grad)
Gewicht(g) 129.0 Breite(mm) 15

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RSLC3LHT23 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3, die Teilenummer ist 6205 -2RSLC3LHT23.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6205 -2RSLC3LHT23.

Technischer Support