Gehäusedichtungen / TSN-L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSN609 L

Teilenummer
TSN609 L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.57 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EAN 7316574500567 Innendurchmesser(mm) 40 Außendurchmesser(mm) 74.6
Temperaturbereich -40 to +100 Grad Ausführung Vierlippendichtung Gewicht(g) 27
Breite(mm) 12

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäusedichtungen / TSN-L, die Teilenummer ist TSN609 L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSN609 L.

Technischer Support