Rillenkugellager / 6004-2RSLTN9C3VT162, 2RSLTN9C3VT162 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3

Rillenkugellager / 6004-2RSLTN9C3VT162, 2RSLTN9C3VT162 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 mm / [Außendurchmesser] 42 mm / [Breite] 12 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt bei 20 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 42 mm. Die Breite liegt bei 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6004-2RSLTN9C3VT162

Teilenummer
6004-2RSLTN9C3VT162
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.23 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Polyamidkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung EAN 7316571824116
Innendurchmesser(mm) 20 Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 42
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Berührungslose Dichtung auf beiden Seiten
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Gewicht(g) 64.0 Breite(mm) 12

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6004-2RSLTN9C3VT162, 2RSLTN9C3VT162 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3, die Teilenummer ist 6004-2RSLTN9C3VT162.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6004-2RSLTN9C3VT162.

Technischer Support