Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6000-2RSLTN9CNHLT
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Polyamidkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Innendurchmesser(mm) | 10 |
Material | Standardlagerstahl | Außendurchmesser(mm) | 26 | Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | Dichtung | Berührungslose Dichtung auf beiden Seiten | Temperaturbereich | Für niedrige Temperaturen (-50 bis +80 Grad) |
Gewicht(g) | 18.0 | Breite(mm) | 8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RSLTN9CNHLT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS, die Teilenummer ist 6000-2RSLTN9CNHLT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6000-2RSLTN9CNHLT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften