Rillenkugellager / 2RZ Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RZ / P5, ABEC5 / P6, ABEC3 / P0, PN2, ABEC1

Rillenkugellager / 2RZ Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RZ / P5, ABEC5 / P6, ABEC3 / P0, PN2, ABEC1
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 5 - 140 mm / [Außendurchmesser] 16 - 175 mm / [Breite] 5 - 18 mm


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 5 und 140 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 16 und 175 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 5 und 18 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61804 -2RZ
61806 -2RZ
61807 -2RZ
61809 -2RZ
61811 -2RZ
61815 -2RZ
61816 -2RZ
61817 -2RZ
61820 -2RZ
61821 -2RZ
61822 -2RZ
61824 -2RZ
61826 -2RZ
61828 -2RZ
61902 -2RZ
61905 -2RZ
61906 -2RZ
61907 -2RZ
61908 -2RZ
61909 -2RZ
625 -2RZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

17.48 €

1 12 Arbeitstage 73165770951902032Toleranzklasse P5 oder ABEC 517.07

25.95 €

1 12 Arbeitstage -3042Toleranzklasse P5 oder ABEC 525.07

34.58 €

1 17 Arbeitstage 73165770952513547Toleranzklasse P5 oder ABEC 531.07

48.65 €

1 17 Arbeitstage 73165771216534558Toleranzklasse P6 / ABEC 347.07

67.38 €

1 17 Arbeitstage 73165776116045572Toleranzklasse P6 / ABEC 380.09

120.83 €

1 17 Arbeitstage 73165771004297595Toleranzklasse P6 / ABEC 3143.010

133.73 €

1 17 Arbeitstage 731657710044380100Toleranzklasse P6 / ABEC 3150.010

145.63 €

1 4 Arbeitstage 731657710046785110Toleranzklasse P6 / ABEC 3270.013

190.08 €

1 4 Arbeitstage 7316577100481100125Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1310.013

202.45 €

1 4 Arbeitstage 7316577100962105130Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1325.013

242.33 €

1 4 Arbeitstage 7316577100504110140Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1495.016

248.55 €

1 4 Arbeitstage 7316577100528120150Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1534.016

285.20 €

1 4 Arbeitstage 7316577121738130165Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1765.018

319.37 €

1 4 Arbeitstage 7316577121745140175Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1840.018

14.20 €

1 12 Arbeitstage 73165777424521528Toleranzklasse P5 oder ABEC 518.07

22.35 €

1 12 Arbeitstage 73165777365672542Toleranzklasse P5 oder ABEC 543.09

26.30 €

1 7 Arbeitstage 73165766392893047Toleranzklasse P5 oder ABEC 547.09

40.15 €

1 7 Arbeitstage 73165703406243555Toleranzklasse P6 / ABEC 379.010

53.98 €

1 17 Arbeitstage -4062Toleranzklasse P6 / ABEC 3115.012

49.63 €

1 4 Arbeitstage 73165777424694568Toleranzklasse P6 / ABEC 3133.012

6.27 €

1 17 Arbeitstage 7316570218855516Toleranzklasse P5 oder ABEC 55.05

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Dichtung Berührungslose Dichtung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support