Rillenkugellager / 2RZC3LT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RZ / C3

Rillenkugellager / 2RZC3LT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RZ / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 35 mm / [Außendurchmesser] 62 mm / [Breite] 14 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. 35 mm beträgt der Innendurchmesser und 62 mm groß ist der Außendurchmesser der Rillenkugellager. Die Breite liegt bei 14 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6007-2RZC3LT

Teilenummer
6007-2RZC3LT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.80 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung EAN 7316571026626
Innendurchmesser(mm) 35 Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 62
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Dichtung Berührungslose Dichtung auf beiden Seiten
Temperaturbereich Für niedrige Temperaturen (-50 bis +80 Grad) Gewicht(g) 154.0 Breite(mm) 14

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RZC3LT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RZ / C3, die Teilenummer ist 6007-2RZC3LT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6007-2RZC3LT.

Technischer Support