Rillenkugellager / 2ZNR Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / CN / Aussenring

Rillenkugellager / 2ZNR Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / CN / Aussenring
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 - 85 mm / [Außendurchmesser] 32 - 130 mm / [Breite] 9 - 29 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 12 und 85 mm und den Außendurchmesser zwischen 32 und 130 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 9 und 29 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6005 -2ZNR
6017 -2ZNR
6204 -2ZNR
6212-2ZNR
6306 -2ZNR
6310 -2ZNR
6311 -2ZNR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

14.48 €

1 12 Arbeitstage 73165705738932547Toleranzklasse P5 oder ABEC 588.012

114.77 €

1 4 Arbeitstage -85130-860.022

11.85 €

1 12 Arbeitstage 73165702650952047Toleranzklasse P5 oder ABEC 5111.014

64.60 €

1 12 Arbeitstage 731657019004560110Toleranzklasse P6 / ABEC 3769.022

37.57 €

1 17 Arbeitstage 73165700343563072Toleranzklasse P6 / ABEC 3375.019

111.97 €

1 4 Arbeitstage 731657077213550110Toleranzklasse P6 / ABEC 31142.027

129.20 €

1 4 Arbeitstage 731657092125055120-1447.029

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ringnut mit Sicherungsring am Außenring Dichtung Abdeckung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support