Rillenkugellager / 2ZNRGJN Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / Aussenring

Rillenkugellager / 2ZNRGJN Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / Aussenring
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 mm / [Außendurchmesser] 52 mm / [Breite] 15 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. 25 mm beträgt der Innendurchmesser und 52 mm groß ist der Außendurchmesser der Rillenkugellager. Die feste Breite beträgt hier 15 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6205 -2ZNRGJN

Teilenummer
6205 -2ZNRGJN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.67 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager EAN 7316571578958 Innendurchmesser(mm) 25
Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 52 Temperaturbereich -30 bis +150 Grad
Gewicht(g) 135.0 Breite(mm) 15

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2ZNRGJN Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / Aussenring, die Teilenummer ist 6205 -2ZNRGJN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6205 -2ZNRGJN.

Technischer Support