Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BB1-3056 C
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | EAN | 7316570281873 |
Innendurchmesser(mm) | 25 | Material | Standardlagerstahl | Außendurchmesser(mm) | 52 |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | Dichtung | Keins, offenes Lager |
Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad | Gewicht(g) | 111.0 | Breite(mm) | 13 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / C Serie / einreihig, die Teilenummer ist BB1-3056 C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BB1-3056 C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften