Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6230 C3VL2071 |
6326 C3VL2071 |
6328 C3VL2071 |
6330 C3VL2071 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,566.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316572206737 | 150 | 270 | 9816.0 | 45 | ||
2,447.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 130 | 280 | 15150.0 | 58 | ||
3,198.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316572829103 | 140 | 300 | 18203.0 | 62 | ||
3,701.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316572206775 | 150 | 320 | 22750.0 | 65 |
Loading...
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel | Material | Standardlagerstahl | Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften