Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6305 C5
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Extrem erhöhtes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Innendurchmesser(mm) | 25 |
Material | Standardlagerstahl | Außendurchmesser(mm) | 62 | Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad |
Gewicht(g) | 218.0 | Breite(mm) | 17 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6305 C5, C5 Serie / einreihig / P6, ABEC3, die Teilenummer ist 6305 C5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6305 C5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften