Rillenkugellager / DFC135 Serie / einreihig

Rillenkugellager / DFC135 Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 75 mm / [Außendurchmesser] 115 mm / [Breite] 40 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. 75 mm beträgt der Innendurchmesser und 115 mm groß ist der Außendurchmesser der Rillenkugellager. Die Breite liegt bei 40 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6015 DFC135

Teilenummer
6015 DFC135
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

456.57 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung EAN 7316570390919
Innendurchmesser(mm) 75 Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 115
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Keins, offenes Lager
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Gewicht(g) 1318.0 Breite(mm) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / DFC135 Serie / einreihig, die Teilenummer ist 6015 DFC135.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6015 DFC135.

Technischer Support