Rillenkugellager / E Serie / einreihig

Rillenkugellager / E Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 17 mm / [Außendurchmesser] 40 mm / [Breite] 12 mm


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. 17 mm beträgt der Innendurchmesser und 40 mm groß ist der Außendurchmesser der Rillenkugellager. Die feste Breite beträgt hier 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

393921 E

Teilenummer
393921 E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.90 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager EAN 7316577033123 Innendurchmesser(mm) 17
Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 40 Gewicht(g) 62.0
Breite(mm) 12

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / E Serie / einreihig, die Teilenummer ist 393921 E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 393921 E.

Technischer Support