Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6205 ETN9C4
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Polyamidkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Stark erhöhtes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Innendurchmesser(mm) | 25 |
Material | Standardlagerstahl | Außendurchmesser(mm) | 52 | Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Gewicht(g) | 122.0 | Breite(mm) | 15 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / ETN9C4 Serie / einreihig, die Teilenummer ist 6205 ETN9C4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6205 ETN9C4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften