Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6210 K-2RS1
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Konische Bohrung (1:12) | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | EAN | 7316570965315 |
Innendurchmesser(mm) | 50 | Material | Standardlagerstahl | Außendurchmesser(mm) | 90 |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Gewicht(g) | 458.0 | Breite(mm) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6210 K-2RS1, K-2RS1 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1, die Teilenummer ist 6210 K-2RS1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6210 K-2RS1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften