Rillenkugellager / K-2RSH Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH

Rillenkugellager / K-2RSH Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 mm / [Außendurchmesser] 52 mm / [Breite] 15 mm


Bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt bei 25 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 52 mm. Die Breite liegt bei 15 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6205 K-2RSH

Teilenummer
6205 K-2RSH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.83 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Konische Bohrung (1:12) Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung EAN 7316571823744
Innendurchmesser(mm) 25 Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 52
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Temperaturbereich -20 bis +120 Grad
Gewicht(g) 127.00001 Breite(mm) 15

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / K-2RSH Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH, die Teilenummer ist 6205 K-2RSH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6205 K-2RSH.

Technischer Support