Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6014 M |
6034 M |
6036 M |
6044 M |
6048 M |
6064 M |
6230 M |
6232 M |
6234 M |
6236 M |
6244 M |
6309 M |
6324 M |
6326 M |
6330 M |
6334 M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577066039 | 70 | 110 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 683.0 | 20 | ||
646.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577297327 | 170 | 260 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 7943.0 | 42 | ||
825.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577066374 | 180 | 280 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 10586.0 | 46 | ||
1,491.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577098115 | 220 | 340 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 18856.0 | 56 | ||
1,624.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 240 | 360 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 20158.0 | 56 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 7316570223170 | 320 | 480 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 46100.0 | 74 | ||
1,074.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576606649 | 150 | 270 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 11429.0 | 45 | ||
1,158.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576618840 | 160 | 290 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 14300.0 | 48 | ||
1,380.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576618864 | 170 | 310 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 17500.0 | 52 | ||
1,625.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576618888 | 180 | 320 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 18233.0 | 52 | ||
2,816.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570851083 | 220 | 400 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 36871.0 | 65 | ||
169.61 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316575484613 | 45 | 100 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 970.0 | 25 | ||
1,123.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576619816 | 120 | 260 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 14217.0 | 55 | ||
1,351.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576619830 | 130 | 280 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 17544.0 | 58 | ||
1,565.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577099808 | 150 | 320 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 25964.0 | 65 | ||
2,313.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577310965 | 170 | 360 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 35787.0 | 72 |
Loading...
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Messingkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Laufgenauigkeit
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften