Rillenkugellager / MA Serie / einreihig

Rillenkugellager / MA Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 110 - 320 mm / [Außendurchmesser] 150 - 400 mm / [Breite] 20 - 46 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 110 und 320 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 150 und 400 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 20 und 46 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16052 MA
16060 MA
61836 MA
61838 MA
61856 MA
61864 MA
61922 MA
61928 MA
61932 MA
61940 MA
61952 MA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

2,710.50 €

1 4 Arbeitstage 731657097087626040022306.044

5,555.57 €

1 4 Arbeitstage 7316577039774--32200.0-

625.22 €

1 4 Arbeitstage 73165766130291802252014.022

671.25 €

1 4 Arbeitstage 73165766130361902402602.024

1,348.80 €

1 4 Arbeitstage 73165766419782803507336.033

2,232.38 €

1 4 Arbeitstage 731657709368432040011030.038

537.02 €

1 4 Arbeitstage 73165770953741101501054.020

620.47 €

1 4 Arbeitstage 73165770953811401902000.024

732.15 €

1 4 Arbeitstage 73165771220701602203232.028

1,195.63 €

1 4 Arbeitstage 73165771220942002807377.038

1,565.18 €

1 4 Arbeitstage 731657709542826036014530.046

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Messingkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Keins, offenes Lager
Temperaturbereich -20 bis +150 Grad

Technischer Support