Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577086808 | 140 | 210 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 2603.0 | 22 | ||
1,624.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 240 | 360 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 20158.0 | 56 | ||
503.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577294258 | 160 | 200 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1443.0 | 20 | ||
671.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570670479 | 190 | 240 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 2602.0 | 24 | ||
998.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570600933 | 240 | 300 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 4588.0 | 28 | ||
1,180.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570659122 | 260 | 320 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 4927.0 | 28 | ||
1,813.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570087451 | 300 | 380 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 10430.0 | 38 | ||
2,232.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577308856 | 320 | 400 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 11030.0 | 38 | ||
2,313.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570383836 | 340 | 420 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 11330.0 | 38 | ||
3,853.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571157221 | - | - | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 21060.0 | - | ||
6,752.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577664082 | 460 | 580 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 36200.0 | 56 | ||
537.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570838749 | 110 | 150 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1044.0 | 20 | ||
549.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576639081 | 120 | 165 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1421.0 | 22 | ||
587.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577098337 | 140 | 190 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 2000.0 | 24 | ||
1,051.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570963182 | 180 | 250 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 5026.0 | 33 | ||
1,236.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577744654 | 220 | 300 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 7982.0 | 38 | ||
1,324.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570636994 | 240 | 320 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 8598.0 | 38 | ||
1,565.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577094025 | 260 | 360 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 14530.0 | 46 | ||
1,966.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577100184 | 280 | 380 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 15460.0 | 46 | ||
103.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 20 | 47 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 119.0 | 14 | ||
100.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577661272 | 25 | 52 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 141.0 | 15 | ||
289.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 45 | 100 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 1050.0 | 25 | ||
311.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577098771 | 70 | 150 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 3063.0 | 35 |
Loading...
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Messingkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Laufgenauigkeit
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften