Rillenkugellager / MAC3B20 Serie / einreihig / C3

Rillenkugellager / MAC3B20 Serie / einreihig / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 80 - 110 mm / [Außendurchmesser] 170 - 240 mm / [Breite] 39 - 50 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 80 und 110 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 170 und 240 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 39 und 50 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6316 MAC3B20
6320 MAC3B20
6322 MAC3B20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

516.80 €

1 17 Arbeitstage -801704440.039

885.57 €

1 4 Arbeitstage 73165708207991002158673.047

1,281.81 €

1 17 Arbeitstage 731657026361911024011517.050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Messingkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Keins, offenes Lager
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support