Rillenkugellager / MC3 Serie / einreihig / C3

Rillenkugellager / MC3 Serie / einreihig / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 35 - 320 mm / [Außendurchmesser] 80 - 480 mm / [Breite] 20 - 75 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 35 und 320 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 80 und 480 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 20 und 75 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6014 MC3
6030 MC3
6032 MC3
6034 MC3
6036 MC3
6048 MC3
6056 MC3
6064 MC3
6213 MC3
6232 MC3
6244 MC3
6307 MC3
6309 MC3
6310 MC3
6313 MC3
6320 MC3
6322 MC3
6324 MC3
6328 MC3
6330 MC3
6332 MC3
6336 MC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

229.88 €

1 17 Arbeitstage 731657731432170110Toleranzklasse P6 / ABEC 3688.020

656.13 €

1 4 Arbeitstage 7316570701784150225Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 14530.035

554.82 €

1 4 Arbeitstage 7316577067197160240Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 15929.038

679.65 €

1 4 Arbeitstage 7316577085474170260Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 17943.042

639.34 €

1 4 Arbeitstage 7316577098603180280Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 110586.046

1,624.37 €

1 4 Arbeitstage 7316570565782240360Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 120158.056

2,839.78 €

1 4 Arbeitstage 7316570638424280420Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 135680.065

6,534.88 €

1 17 Arbeitstage 7316570053579320480Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 146100.074

223.73 €

1 17 Arbeitstage 731657077690465120Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11160.023

1,333.48 €

1 17 Arbeitstage 7316576618857160290Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 114300.048

2,871.40 €

1 4 Arbeitstage 7316577738516220400Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 136871.065

99.73 €

1 17 Arbeitstage 73165706177403580Toleranzklasse P6 / ABEC 3530.021

164.05 €

1 4 Arbeitstage 731657187239145100Toleranzklasse P6 / ABEC 3989.025

192.85 €

1 4 Arbeitstage 731657022879350110Toleranzklasse P6 / ABEC 31256.027

292.73 €

1 4 Arbeitstage 731657709975465140Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12528.033

778.77 €

1 4 Arbeitstage 7316570395433100215Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 18565.047

906.88 €

1 4 Arbeitstage 7316570954067110240Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 111399.050

1,145.92 €

1 4 Arbeitstage 7316576619823120260Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 114780.055

1,471.47 €

1 4 Arbeitstage 7316576619861140300Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 121020.062

1,565.00 €

1 4 Arbeitstage 7316577066923150320Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 125964.065

1,982.48 €

1 4 Arbeitstage 7316576619885160340Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 130323.068

2,815.38 €

1 4 Arbeitstage 7316577730022180380Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 142140.075

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Messingkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +150 Grad

Technischer Support