Rillenkugellager / MC3VL0241 Serie / einreihig / C3

Rillenkugellager / MC3VL0241 Serie / einreihig / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 50 - 120 mm / [Außendurchmesser] 110 - 260 mm / [Breite] 27 - 55 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 50 und 120 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 110 und 260 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 27 und 55 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6310 MC3VL0241
6311 MC3VL0241
6312 MC3VL0241
6313 MC3VL0241
6314 MC3VL0241
6315 MC3VL0241
6316 MC3VL0241
6319 MC3VL0241
6324 MC3VL0241
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

842.67 €

1 4 Arbeitstage -50110Toleranzklasse P6 / ABEC 31244.027

885.93 €

1 4 Arbeitstage 731657142899455120Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11647.029

854.65 €

1 4 Arbeitstage -60130Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11978.031

974.17 €

1 4 Arbeitstage -65140Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12422.033

1,002.02 €

1 4 Arbeitstage -70150Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 13028.035

1,103.98 €

1 4 Arbeitstage -75160Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 13686.037

1,110.30 €

1 4 Arbeitstage -80170Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 14358.039

1,437.57 €

1 4 Arbeitstage -95200Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 16746.045

2,290.27 €

1 4 Arbeitstage -120260Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 114780.055

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Messingkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Stromisolierung der Außenflächen von O R (bis 1000 V) Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +150 Grad

Technischer Support