Rillenkugellager / MC4 Serie / einreihig

Rillenkugellager / MC4 Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 110 - 130 mm / [Außendurchmesser] 200 - 280 mm / [Breite] 38 - 58 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 110 und 130 mm und den Außendurchmesser zwischen 200 und 280 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 38 und 58 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6326 MC4

Teilenummer
6326 MC4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,351.17 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Messingkäfig
Spielraum Stark erhöhtes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung EAN 7316577099358
Innendurchmesser(mm) 130 Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 280
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Keins, offenes Lager
Temperaturbereich -20 bis +150 Grad Gewicht(g) 17544.0 Breite(mm) 58

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / MC4 Serie / einreihig, die Teilenummer ist 6326 MC4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6326 MC4.

Technischer Support