Rillenkugellager / N Serie / einreihig / CN / Aussenring

Rillenkugellager / N Serie / einreihig / CN / Aussenring
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 75 mm / [Außendurchmesser] 52 - 130 mm / [Breite] 13 - 29 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 25 und 75 mm und den Außendurchmesser zwischen 52 und 130 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 13 und 29 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
210 N
308 N
6006 N
6007 N
6010 N
6205 N
6206 N
6207 N
6209 N
6210 N
6211 N
6215 N
6305 N
6306 N
6307 N
6308 N
6309 N
6311 N
6408 N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

83.50 €

1 4 Arbeitstage 73165700013105090Toleranzklasse P6 / ABEC 3475.020

81.03 €

1 4 Arbeitstage 73165770794974090Toleranzklasse P6 / ABEC 3660.023

15.35 €

1 17 Arbeitstage 73165714099313055Toleranzklasse P6 / ABEC 3111.013

18.23 €

1 17 Arbeitstage 73165703341423562Toleranzklasse P6 / ABEC 3152.014

48.75 €

1 4 Arbeitstage 73165700586805080Toleranzklasse P6 / ABEC 3250.016

15.25 €

1 17 Arbeitstage -2552Toleranzklasse P5 oder ABEC 5123.015

16.20 €

1 17 Arbeitstage 73165714015223062Toleranzklasse P6 / ABEC 3189.016

23.92 €

1 17 Arbeitstage 73165758001853572Toleranzklasse P6 / ABEC 3302.017

36.10 €

1 17 Arbeitstage 73165701793234585Toleranzklasse P6 / ABEC 3397.019

43.05 €

1 17 Arbeitstage 73165709538485090Toleranzklasse P6 / ABEC 3433.020

49.95 €

1 17 Arbeitstage 731657082837555100Toleranzklasse P6 / ABEC 3583.021

108.72 €

1 17 Arbeitstage 731657106580975130-1140.025

18.13 €

1 4 Arbeitstage 73165702461002562Toleranzklasse P6 / ABEC 3215.017

24.77 €

1 17 Arbeitstage 73165770668313072Toleranzklasse P6 / ABEC 3347.019

31.30 €

1 12 Arbeitstage 73165773029393580Toleranzklasse P6 / ABEC 3438.021

45.53 €

1 17 Arbeitstage 73165773143074090Toleranzklasse P6 / ABEC 3602.023

46.43 €

1 4 Arbeitstage 731657460010645100Toleranzklasse P6 / ABEC 3808.025

82.78 €

1 4 Arbeitstage 731657074652555120Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11322.029

107.90 €

1 4 Arbeitstage -40110-1220.027

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ringnut am Außenring Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +150 Grad

Technischer Support