Rillenkugellager / 60□□ NC3, 62□□ NC3, 63□□ NC3, NC3 Serie / einreihig / C3 / Aussenring

Rillenkugellager / 60□□ NC3, 62□□ NC3, 63□□ NC3, NC3 Serie / einreihig / C3 / Aussenring
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 80 mm / [Außendurchmesser] 52 - 150 mm / [Breite] 15 - 35 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 20 und 80 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 52 und 150 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 15 und 35 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6015 NC3
6016 NC3
6206 NC3
6207 NC3
6211 NC3
6212 NC3
6213 NC3
6304 NC3
6310 NC3
6314 NC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

92.25 €

1 4 Arbeitstage 731657039225875115-625.020

156.77 €

1 4 Arbeitstage -80125Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1862.022

17.68 €

1 17 Arbeitstage 73165714015533062Toleranzklasse P6 / ABEC 3189.016

21.91 €

1 17 Arbeitstage 73165758002223572Toleranzklasse P6 / ABEC 3277.017

45.47 €

1 4 Arbeitstage 731657112297755100Toleranzklasse P6 / ABEC 3584.021

56.50 €

1 4 Arbeitstage 731657083135160110Toleranzklasse P6 / ABEC 3754.022

85.63 €

1 4 Arbeitstage -65120-973.023

16.75 €

1 17 Arbeitstage -2052-138.015

65.49 €

1 4 Arbeitstage 731657075707150110-1044.027

123.15 €

1 4 Arbeitstage 731657007367670150Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12483.035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ringnut am Außenring Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +150 Grad

Technischer Support