Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570351729 | 45 | 85 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 435.0 | 19 | ||
91.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577093271 | 45 | 100 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 904.0 | 25 | ||
120.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 50 | 110 | - | 1167.0 | 27 | ||
16.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571364865 | 35 | 62 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 150.0 | 14 | ||
22.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571364919 | 40 | 68 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 194.0 | 15 | ||
53.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571366579 | 65 | 100 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 443.0 | 18 | ||
65.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571366623 | 70 | 110 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 620.0 | 20 | ||
130.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570341560 | 80 | 125 | - | 836.0 | 22 | ||
166.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571366951 | 90 | 140 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1100.0 | 24 | ||
7.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571367323 | 20 | 47 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 105.0 | 14 | ||
15.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571367415 | 25 | 52 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 130.0 | 15 | ||
18.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571367507 | 30 | 62 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 198.0 | 16 | ||
25.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571368900 | 35 | 72 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 291.0 | 17 | ||
32.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571369020 | 40 | 80 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 379.0 | 18 | ||
45.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571369259 | 50 | 90 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 456.0 | 20 | ||
48.01 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571369365 | 55 | 100 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 609.0 | 21 | ||
63.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576618420 | 60 | 110 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 782.0 | 22 | ||
93.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571369587 | 65 | 120 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1026.0 | 23 | ||
99.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571369761 | 75 | 130 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1198.0 | 25 | ||
204.49 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571369976 | 85 | 150 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1856.0 | 28 | ||
14.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571370347 | 17 | 47 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 111.0 | 14 | ||
15.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571370415 | 20 | 52 | - | 142.0 | 15 | ||
47.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571370781 | 40 | 90 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 626.0 | 23 | ||
58.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571366043 | 45 | 100 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 838.0 | 25 | ||
40.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571374741 | 50 | 110 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 1070.0 | 27 | ||
96.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571374727 | 55 | 120 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1376.0 | 29 | ||
109.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571366340 | 60 | 130 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1738.0 | 31 | ||
122.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571367668 | 65 | 140 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 2115.0 | 33 | ||
139.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577099259 | 70 | 150 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 2600.0 | 35 | ||
236.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 55 | 140 | - | 2359.0 | 33 | ||
298.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570865455 | 65 | 160 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 3353.0 | 37 |
Loading...
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ringnut mit Sicherungsring am Außenring | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Laufgenauigkeit
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften