Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6212 P52
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Reduziertes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Innendurchmesser(mm) | 60 |
Material | Standardlagerstahl | Außendurchmesser(mm) | 110 | Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut |
Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad | Gewicht(g) | 758.0 |
Breite(mm) | 22 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / P52 Serie / einreihig / P52, die Teilenummer ist 6212 P52.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6212 P52.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften