Rillenkugellager / RS1 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / RS1 / CN / P0, PN2, ABEC1/P6, ABEC 3

Rillenkugellager / RS1 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / RS1 / CN / P0, PN2, ABEC1/P6, ABEC 3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 120 mm / [Außendurchmesser] 55 - 180 mm / [Breite] 13 - 35 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 25 bis 120 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 55 bis 180 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 13 und 35 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6006 -RS1
6007 -RS1
6009 -RS1
6010 -RS1
6011 -RS1
6012 -RS1
6013 -RS1
6014 -RS1
6015 -RS1
6017 -RS1
6024 -RS1
6206 -RS1
6207 -RS1
6209 -RS1
6210 -RS1
6211 -RS1
6212 -RS1
6213 -RS1
6214 -RS1
6215 -RS1
6216 -RS1
6305 -RS1
6306 -RS1
6307 -RS1
6308 -RS1
6309 -RS1
6310 -RS1
6311 -RS1
6313 -RS1
6314 -RS1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

12.80 €

1 17 Arbeitstage 73165772971743055Toleranzklasse P6 / ABEC 3114.013

16.18 €

1 17 Arbeitstage 73165770965313562Toleranzklasse P6 / ABEC 3150.014

26.42 €

1 17 Arbeitstage -4575Toleranzklasse P6 / ABEC 3238.016

30.30 €

1 17 Arbeitstage 73165701184385080Toleranzklasse P6 / ABEC 3260.016

39.10 €

1 17 Arbeitstage -5590Toleranzklasse P6 / ABEC 3376.018

43.90 €

1 17 Arbeitstage 73165770618676095Toleranzklasse P6 / ABEC 3407.018

54.80 €

1 17 Arbeitstage 731657706389265100Toleranzklasse P6 / ABEC 3432.018

70.27 €

1 17 Arbeitstage 731657018268270110Toleranzklasse P6 / ABEC 3611.020

72.62 €

1 4 Arbeitstage 731657107090275115Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1638.020

102.37 €

1 4 Arbeitstage -85130-905.022

259.85 €

1 4 Arbeitstage 7316570166972120180Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12062.028

17.87 €

1 17 Arbeitstage 73165777409843062Toleranzklasse P6 / ABEC 3194.016

24.00 €

1 17 Arbeitstage 73165777411103572Toleranzklasse P6 / ABEC 3282.017

38.10 €

1 17 Arbeitstage 73165777378474585Toleranzklasse P6 / ABEC 3408.019

45.10 €

1 17 Arbeitstage 73165708991845090Toleranzklasse P6 / ABEC 3448.020

53.27 €

1 17 Arbeitstage 731657773803555100Toleranzklasse P6 / ABEC 3599.021

65.02 €

1 17 Arbeitstage 731657773810360110Toleranzklasse P6 / ABEC 3769.022

86.90 €

1 4 Arbeitstage 731657773819665120Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1998.023

110.88 €

1 17 Arbeitstage 731657761306670125Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11074.024

129.93 €

1 17 Arbeitstage 731657773832575130Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11167.025

124.43 €

1 4 Arbeitstage 731657095933880140Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11443.026

16.42 €

1 17 Arbeitstage 73165710701172562Toleranzklasse P6 / ABEC 3220.017

22.02 €

1 17 Arbeitstage 73165777386393072Toleranzklasse P6 / ABEC 3344.019

29.63 €

1 17 Arbeitstage 73165777387523580Toleranzklasse P6 / ABEC 3461.021

41.37 €

1 17 Arbeitstage 73165704700624090Toleranzklasse P6 / ABEC 3616.023

51.85 €

1 17 Arbeitstage 731657773899845100Toleranzklasse P6 / ABEC 3816.025

68.83 €

1 17 Arbeitstage 731657773910050110Toleranzklasse P6 / ABEC 31060.027

86.12 €

1 17 Arbeitstage 731657761281655120Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11347.029

147.70 €

1 17 Arbeitstage 731657016952265140Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12060.033

174.20 €

1 17 Arbeitstage 731657114456670150Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12504.035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Dichtung Kontaktdichtung auf einer Seite Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support