Rillenkugellager / RS1C3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / RS1 / C3 / P0, PN2, ABEC1/P6, ABEC 3

Rillenkugellager / RS1C3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / RS1 / C3 / P0, PN2, ABEC1/P6, ABEC 3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 30 - 65 mm / [Außendurchmesser] 55 - 130 mm / [Breite] 13 - 31 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 30 und 65 mm und den Außendurchmesser zwischen 55 und 130 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 13 und 31 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6006 -RS1C3
6007 -RS1C3
6008 -RS1C3
6010 -RS1C3
6206 -RS1C3
6207 -RS1C3
6208 -RS1C3
6209-RS1C3
6210-RS1C3
6211 -RS1C3
6212 -RS1C3
6213 -RS1C3
6306 -RS1C3
6307 -RS1C3
6308 -RS1C3
6309 -RS1C3
6310-RS1C3
6312 -RS1C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

11.63 €

1 4 Arbeitstage 73165713648343055Toleranzklasse P6 / ABEC 3114.013

14.52 €

1 17 Arbeitstage 73165713648723562Toleranzklasse P6 / ABEC 3150.014

17.67 €

1 4 Arbeitstage 73165713649264068Toleranzklasse P6 / ABEC 3187.015

26.78 €

1 4 Arbeitstage 73165713655415080-260.016

17.87 €

1 17 Arbeitstage 73165713675523062Toleranzklasse P6 / ABEC 3194.016

24.00 €

1 17 Arbeitstage 73165713689553572Toleranzklasse P6 / ABEC 3282.017

31.22 €

1 17 Arbeitstage 73165713690754080Toleranzklasse P6 / ABEC 3356.018

33.10 €

1 4 Arbeitstage 73165713691814585Toleranzklasse P6 / ABEC 3408.019

39.18 €

1 4 Arbeitstage 73165713693035090Toleranzklasse P6 / ABEC 3448.020

48.79 €

1 17 Arbeitstage 731657136941955100Toleranzklasse P6 / ABEC 3599.021

65.02 €

1 17 Arbeitstage 731657136952560110Toleranzklasse P6 / ABEC 3769.022

91.62 €

1 17 Arbeitstage 731657136963165120Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1998.023

22.02 €

1 17 Arbeitstage 73165713706373072Toleranzklasse P6 / ABEC 3344.019

29.63 €

1 17 Arbeitstage 73165713707293580Toleranzklasse P6 / ABEC 3448.021

41.37 €

1 17 Arbeitstage 73165713708354090Toleranzklasse P6 / ABEC 3616.023

51.85 €

1 17 Arbeitstage 731657136609845100Toleranzklasse P6 / ABEC 3816.025

59.82 €

1 4 Arbeitstage 731657136620350110Toleranzklasse P6 / ABEC 31060.027

99.50 €

1 4 Arbeitstage 731657136762060130Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11729.031

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Dichtung Kontaktdichtung auf einer Seite Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support