Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6000 -RSH |
6001 -RSH |
6002 -RSH |
6003 -RSH |
6004 -RSH |
6005 -RSH |
607 -RSH |
608 -RSH |
609 -RSH |
6200 -RSH |
6202 -RSH |
6203 -RSH |
6204 -RSH |
6205 -RSH |
626 -RSH |
6301 -RSH |
6302 -RSH |
6303 -RSH |
6304 -RSH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.06 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571839592 | 10 | 26 | 18.0 | 8 | ||
6.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 12 | 28 | 19.0 | 8 | ||
7.14 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571814469 | 15 | 32 | 29.0 | 9 | ||
7.51 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571815091 | 17 | 35 | 38.0 | 10 | ||
8.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571815589 | 20 | 42 | 64.0 | 12 | ||
9.56 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571816531 | 25 | 47 | 77.0 | 12 | ||
5.29 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571839196 | 7 | 19 | 7.0 | 6 | ||
5.44 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571844411 | 8 | 22 | 12.0 | 7 | ||
5.46 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571853277 | 9 | 24 | 14.0 | 7 | ||
7.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571818467 | 10 | 30 | 31.0 | 9 | ||
7.99 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571817101 | 15 | 35 | 44.0 | 11 | ||
8.99 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571856353 | 17 | 40 | 63.0 | 12 | ||
10.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571819204 | 20 | 47 | 103.0 | 14 | ||
12.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 25 | 52 | 125.0 | 15 | ||
5.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571839936 | 6 | 19 | 8.0 | 6 | ||
8.26 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571821337 | 12 | 37 | 58.0 | 12 | ||
8.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316572031056 | 15 | 42 | 78.0 | 13 | ||
10.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316572075616 | 17 | 47 | 110.0 | 14 | ||
11.71 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316572049044 | 20 | 52 | 141.0 | 15 |
Loading...
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | Dichtung | Kontaktdichtung auf einer Seite |
Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften