Rillenkugellager / RSHC3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / RSH / C3 / P5, ABEC5

Rillenkugellager / RSHC3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / RSH / C3 / P5, ABEC5
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 - 25 mm / [Außendurchmesser] 32 - 52 mm / [Breite] 10 - 15 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 12 bis 25 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 32 bis 52 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 10 und 15 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6005 -RSHC3
6201 -RSHC3
6204 -RSHC3
6205-RSHC3
6303-RSHC3
6304-RSHC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

10.45 €

1 17 Arbeitstage -2547Toleranzklasse P5 oder ABEC 577.012

7.03 €

1 4 Arbeitstage 73165718451111232Toleranzklasse P5 oder ABEC 535.010

11.53 €

1 17 Arbeitstage 73165718192592047Toleranzklasse P5 oder ABEC 5103.014

12.33 €

1 17 Arbeitstage 73165718200952552Toleranzklasse P5 oder ABEC 5125.015

10.17 €

1 4 Arbeitstage -1747-110.014

12.78 €

1 17 Arbeitstage -2052Toleranzklasse P5 oder ABEC 5141.015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Dichtung Kontaktdichtung auf einer Seite Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support