Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
609 -RZTNC4HMT
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Polyamidkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Stark erhöhtes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | EAN | 7316571096872 |
Innendurchmesser(mm) | 9 | Material | Standardlagerstahl | Außendurchmesser(mm) | 24 |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | Dichtung | Berührungslose Dichtung auf einer Seite |
Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad | Gewicht(g) | 14.0 | Breite(mm) | 7 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / RZTNC4HMT Serie / einreihig / RZ, die Teilenummer ist 609 -RZTNC4HMT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 609 -RZTNC4HMT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften