Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6001 TN9C3 |
6004 TN9C3 |
6005 TN9C3 |
6202 TN9C3 |
6203 TN9C3 |
6302 TN9C3 |
6304 TN9C3 |
6308 TN9C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570584172 | 12 | 28 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 19.0 | 8 | ||
8.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570944051 | 20 | 42 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 60.0 | 12 | ||
14.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571150208 | 25 | 47 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 72.0 | 12 | ||
7.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 17 | 40 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 41.0 | 12 | ||
8.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316570389531 | 17 | 40 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 61.0 | 12 | ||
9.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570815276 | 15 | 42 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 82.0 | 13 | ||
14.09 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577738547 | 20 | 52 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 138.0 | 15 | ||
36.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570833720 | 40 | 90 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 591.0 | 23 |
Loading...
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Polyamidkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Laufgenauigkeit
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften