Rillenkugellager / TN9C4 Serie / einreihig

Rillenkugellager / TN9C4 Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 40 mm / [Außendurchmesser] 47 - 80 mm / [Breite] 14 - 18 mm


Bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 20 und 40 mm und den Außendurchmesser zwischen 47 und 80 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 14 und 18 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6204 TN9C4
6208 TN9C4
6304 TN9C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

8.53 €

1 17 Arbeitstage -2047Toleranzklasse P5 oder ABEC 598.014

34.19 €

1 17 Arbeitstage 73165701630494080Toleranzklasse P6 / ABEC 3351.018

13.05 €

1 17 Arbeitstage -2052Toleranzklasse P5 oder ABEC 5134.015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Polyamidkäfig
Spielraum Stark erhöhtes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support