Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6005 VA201 |
6201 VA201 |
6203 VA201 |
6208 VA201 |
6214 VA201 |
6220 VA201 |
6306 VA201 |
6312 VA201 |
6315 VA201 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570318661 | 25 | 47 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 76.0 | 12 | ||
28.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316577745064 | 12 | 32 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 39.0 | 10 | ||
30.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 17 | 40 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 57.0 | 12 | ||
53.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 40 | 80 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 353.0 | 18 | ||
150.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 70 | 125 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1071.0 | 24 | ||
369.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570419382 | 100 | 180 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 3165.0 | 34 | ||
42.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570858969 | 30 | 72 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 339.0 | 19 | ||
143.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570516043 | 60 | 130 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1691.0 | 31 | ||
319.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570200195 | 75 | 160 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 3027.0 | 37 |
Loading...
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -40 bis +250 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Laufgenauigkeit
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften