Rillenkugellager / ZC3 Serie / einreihig / einseitig Abdeckung / Z / C3

Rillenkugellager / ZC3 Serie / einreihig / einseitig Abdeckung / Z / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 8 - 110 mm / [Außendurchmesser] 22 - 200 mm / [Breite] 7 - 45 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 8 bis 110 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 22 bis 200 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 7 und 45 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
311 -ZC3
6000-ZC3
6001-ZC3
6002-ZC3
6003 -ZC3
6005-ZC3
6006 -ZC3
6007 -ZC3
6008-ZC3
6009 -ZC3
6010 -ZC3
6011 -ZC3
608 -ZC3
6200-ZC3
6202 -ZC3
6204-ZC3
6205 -ZC3
6206-ZC3
6207-ZC3
6210 -ZC3
6213 -ZC3
6214 -ZC3
6215 -ZC3
6216 -ZC3
6217-ZC3
6218 -ZC3
6222 -ZC3
6302 -ZC3
6303 -ZC3
6304-ZC3
6305 -ZC3
6306-ZC3
6307 -ZC3
6308 -ZC3
6309-ZC3
6311-ZC3
6312-ZC3
6313 -ZC3
6314 -ZC3
6315 -ZC3
6316 -ZC3
6319 -ZC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

154.10 €

1 4 Arbeitstage 731657084629455120Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11510.029

5.83 €

1 17 Arbeitstage 73165713646501026Toleranzklasse P5 oder ABEC 519.08

6.28 €

1 17 Arbeitstage 73165713646981228Toleranzklasse P5 oder ABEC 521.08

6.88 €

1 17 Arbeitstage 73165713647421532Toleranzklasse P5 oder ABEC 529.09

6.66 €

1 17 Arbeitstage 73165713647731735Toleranzklasse P5 oder ABEC 538.010

9.22 €

1 17 Arbeitstage 73165713648102547Toleranzklasse P5 oder ABEC 577.012

11.57 €

1 17 Arbeitstage 73165713648413055Toleranzklasse P6 / ABEC 3115.013

14.05 €

1 17 Arbeitstage 73165713648893562Toleranzklasse P6 / ABEC 3150.014

15.63 €

1 4 Arbeitstage 73165713649334068Toleranzklasse P6 / ABEC 3188.015

21.25 €

1 4 Arbeitstage 73165771163764575Toleranzklasse P6 / ABEC 3239.016

27.05 €

1 17 Arbeitstage 73165713649885080Toleranzklasse P6 / ABEC 3261.016

34.58 €

1 17 Arbeitstage 73165713665555590Toleranzklasse P6 / ABEC 3379.018

4.77 €

1 17 Arbeitstage 7316570888096822Toleranzklasse P5 oder ABEC 512.07

6.87 €

1 17 Arbeitstage 73165713670571030Toleranzklasse P5 oder ABEC 531.09

7.70 €

1 17 Arbeitstage 73165713672171535Toleranzklasse P5 oder ABEC 544.011

10.13 €

1 17 Arbeitstage 73165713673922047Toleranzklasse P5 oder ABEC 5104.014

11.90 €

1 17 Arbeitstage 73165713674602552Toleranzklasse P5 oder ABEC 5127.0000115

15.45 €

1 17 Arbeitstage 73165713688633062Toleranzklasse P6 / ABEC 3196.016

20.83 €

1 17 Arbeitstage 73165713689863572Toleranzklasse P6 / ABEC 3285.017

39.90 €

1 17 Arbeitstage 73165713693275090Toleranzklasse P6 / ABEC 3451.020

82.35 €

1 17 Arbeitstage 731657136964865120Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11003.9999423

91.63 €

1 17 Arbeitstage 731657136973070125Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11073.024

94.23 €

1 4 Arbeitstage 731657136983975130Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11172.025

126.88 €

1 17 Arbeitstage 731657136994580140Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11466.026

128.03 €

1 4 Arbeitstage 731657137002685150Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11779.028

204.48 €

1 17 Arbeitstage 731657137007190160Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12204.030

375.88 €

1 4 Arbeitstage 7316571370170110200Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 14411.038

8.65 €

1 17 Arbeitstage 73165713703231542Toleranzklasse P5 oder ABEC 580.013

9.77 €

1 17 Arbeitstage 73165713703921747Toleranzklasse P5 oder ABEC 5110.014

11.33 €

1 17 Arbeitstage 73165713704772052Toleranzklasse P5 oder ABEC 5143.015

14.23 €

1 17 Arbeitstage 73165713709102562Toleranzklasse P6 / ABEC 3221.017

19.53 €

1 17 Arbeitstage 73165713709033072Toleranzklasse P6 / ABEC 3345.019

26.18 €

1 12 Arbeitstage 73165713707433580Toleranzklasse P6 / ABEC 3449.021

36.32 €

1 17 Arbeitstage 73165701744584090Toleranzklasse P6 / ABEC 3618.023

45.87 €

1 17 Arbeitstage 731657136613545100Toleranzklasse P6 / ABEC 3874.025

76.22 €

1 17 Arbeitstage 731657136630255120Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11353.029

96.90 €

1 17 Arbeitstage 731657136763760130Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11692.031

110.95 €

1 4 Arbeitstage 731657136770565140Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12072.033

139.92 €

1 4 Arbeitstage 731657136777470150Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12518.035

180.06 €

1 17 Arbeitstage 731657136781175160Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 13028.037

231.20 €

1 17 Arbeitstage 731657136784280170Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 13591.039

499.90 €

1 4 Arbeitstage 731657136795895200Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 15689.045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Dichtung Abdeckung auf der einen Seite Temperaturbereich -20 bis +150 Grad

Technischer Support