Rillenkugellager / ZC4 Serie / einreihig / einseitig Abdeckung / Z / P6, ABEC3

Rillenkugellager / ZC4 Serie / einreihig / einseitig Abdeckung / Z / P6, ABEC3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 30 mm / [Außendurchmesser] 47 - 62 mm / [Breite] 14 - 16 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 20 und 30 mm und den Außendurchmesser zwischen 47 und 62 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 14 und 16 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6204 -ZC4
6206 -ZC4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

-

1 auf Anfrage 73165701979212047-104.014

15.60 €

1 17 Arbeitstage 73165770980853062Toleranzklasse P6 / ABEC 3196.016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Stark erhöhtes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Dichtung Abdeckung auf der einen Seite Temperaturbereich -20 bis +150 Grad

Technischer Support