Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576679544 | 35 | 72 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 308.0 | 17 | ||
66.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577095763 | 40 | 80 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 398.0 | 18 | ||
74.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576679681 | 45 | 85 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 435.0 | 19 | ||
91.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576679742 | 50 | 90 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 514.0 | 20 | ||
103.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576679803 | 55 | 100 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 690.0 | 21 | ||
129.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576679872 | 60 | 110 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 864.0 | 22 | ||
153.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576679933 | 65 | 120 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1100.0 | 23 | ||
188.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576679995 | 70 | 125 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1200.0 | 24 | ||
251.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576680113 | 80 | 140 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1451.0 | 26 | ||
75.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576680298 | 35 | 80 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 496.0 | 21 | ||
127.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576680489 | 50 | 110 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1180.0 | 27 | ||
210.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576680618 | 60 | 130 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1890.0 | 31 | ||
241.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576609947 | 65 | 140 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 2270.0 | 33 | ||
293.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576680717 | 70 | 150 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 2750.0 | 35 | ||
19.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571402130 | 30 | 62 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 201.0 | 16 | ||
28.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316575801847 | 35 | 72 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 285.0 | 17 | ||
43.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570731613 | 45 | 85 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 418.0 | 19 | ||
39.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570850765 | 50 | 90 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 465.0 | 20 | ||
66.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577612977 | 60 | 110 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 804.0 | 22 | ||
102.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577738233 | 65 | 120 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1040.0 | 23 | ||
113.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577613103 | 70 | 125 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1129.0 | 24 | ||
166.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 80 | 140 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1516.0 | 26 | ||
22.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570243529 | 25 | 62 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 230.0 | 17 | ||
30.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570045697 | 30 | 72 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 367.0 | 19 | ||
39.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577738783 | 35 | 80 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 476.0 | 21 | ||
54.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 40 | 90 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 634.0 | 23 | ||
60.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577303004 | 45 | 100 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 851.0 | 25 | ||
90.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577739124 | 50 | 110 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 1084.0 | 27 | ||
106.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577739209 | 55 | 120 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1391.0 | 29 | ||
130.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577741912 | 60 | 130 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1757.0 | 31 | ||
210.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577314314 | 65 | 140 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 2167.0 | 33 | ||
236.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570716580 | 70 | 150 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 2570.0 | 35 |
Loading...
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ringnut mit Sicherungsring am Außenring | Dichtung | Abdeckung auf der einen Seite | Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Laufgenauigkeit
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften