Rillenkugellager / ZTN9 Serie / einreihig

Rillenkugellager / ZTN9 Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 15 mm / [Außendurchmesser] 26 - 35 mm / [Breite] 8 - 11 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 10 und 15 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 26 und 35 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 8 und 11 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6000 -ZTN9
6201 -ZTN9
6202 -ZTN9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

7.48 €

1 17 Arbeitstage -102618.08

7.14 €

1 12 Arbeitstage 7316577068828123235.010

8.12 €

1 17 Arbeitstage -153546.011

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Polyamidkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Abdeckung auf der einen Seite
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support