Rillenkugellager / ZTN9C3 Serie / einreihig / C3

Rillenkugellager / ZTN9C3 Serie / einreihig / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 40 mm / [Außendurchmesser] 35 - 80 mm / [Breite] 11 - 18 mm


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 15 und 40 mm und den Außendurchmesser zwischen 35 und 80 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 11 und 18 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6202 -ZTN9C3
6208 -ZTN9C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

6.70 €

1 4 Arbeitstage 73165706604491535Toleranzklasse P5 oder ABEC 542.011

47.48 €

1 17 Arbeitstage 73165703408084080Toleranzklasse P6 / ABEC 3345.018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Polyamidkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Dichtung Abdeckung auf der einen Seite Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support